Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Interface RF :
SMB
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Laiton
-
Matériau du contact central :
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
3.64 mm [ .143 in ]
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Enfichable
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
7.59 mm [ .298 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
4.75 mm [ .187 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 155 °C [ -67 – 311 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Classe :
Commercial
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Caractéristiques supplémentaires :
Dispositif d’espacement de carte, Protection des broches