Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Diamètre de la vis de raccordement :
10
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Poids :
.945 g [ .0333 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Cosse à plage à fourche avec ergots
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation de l'embout :
À collerette
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1.25 – 2
-
Dimension du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Diamètre de bornage :
4.82 mm [ .19 in ]
-
Épaisseur de la languette :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur :
19.56 mm [ .77 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
4.32 mm [ .17 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.92 – 4.31 mm [ .115 – .17 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Boîte