Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
18
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
1
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
.63mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
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
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Trous de montage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
17 mm [ .669 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Références des interfaces :
1801400-PSA