Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe A, Version sensible
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Nombre de pôles du contact :
1
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
16
-
Puissance de la bobine (W):
.54
-
Résistance de la bobine (Ω):
600
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
18
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
30
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
5000
-
Contact limitant le courant continu (A):
16
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
16
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
16
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO
Dimensions
-
Hauteur :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Longueur :
29.21 mm [ 1.15 in ]
-
Largeur :
12.8 mm [ .504 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
5.5 mm [ .217 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Classe de puissance de la bobine (W):
.5 – .6
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30