Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensions
-
Longueur :
33.4 mm [ 1.315 in ]
-
Largeur :
23.2 mm [ .913 in ]
-
Hauteur du connecteur :
14.4 mm [ .567 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
-
Quantité par emballage :
900
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui