Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sans électrode
-
Longueur :
2.77 mm [ .109 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Câbles volants préterminés