Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions chargées :
70
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
70
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
300
-
Résistance du raccordement (mΩ):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau utilisé pour le processus d'assemblage :
Aluminium
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Double, Rond
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.46 mm [ .018 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.46 mm [ .097 in ]
-
Dimensions des broches rondes :
.45 mm [ .018 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Maintien
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Maintien
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
5.72 mm [ .23 in ]
-
Hauteur du connecteur :
5.73 mm [ .23 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Hauteur de la pile :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Longueur du connecteur :
41.19 mm [ 1.63 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Couvercle à vide
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
800
-
Type de conditionnement :
Tube