Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d'alimentation :
6
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Disposition des contacts :
En ligne, Matrice
-
Courant nominal du contact (max) (A):
9
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.1 µm [ 3.937 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou, Verrou
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.2 – 3.1 mm [ .047 – .122 in ]
-
Longueur :
19.2 mm [ .756 in ]
-
Largeur :
15.01 mm [ .59 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.07 mm [ 1.78 in ]
-
Hauteur du connecteur :
14.1 mm [ .555 in ]
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
2.39 mm [ 2.39 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .165 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice UL :
Certifié
-
Indice CSA :
208567
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
180
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau