Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Connecteur
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Forme de contact :
Rond
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Finition du placage de la cosse :
Aucun
-
Longueur de la surface de connexion (mm):
6.3
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
2.3 – 3.3, 3.3
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.091 – .13
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – .9
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.33 mm [ .013 in ]
-
Longueur totale (mm):
14.5
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
10000
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine