Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance fusible
-
Type d'élément :
Fil enroulé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (W):
5
-
Classe de résistance :
Jusqu’à 1 kΩ
-
Valeur de résistance (Ω):
120
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Matériau des bornes :
Cuivre
-
Nombre de bornes :
2
Dimensions
-
Dimensions des composants passifs (mm):
22 x 8
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 275
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±300
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée - sac