Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé, Fil et câble
-
Type d'embase :
Renforcé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
14
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Largeur des broches rectangulaires :
.46 mm [ .018 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.36 mm [ .014 in ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal