Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type d'embase :
Embase à broches
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
40
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Chaînette :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Double faisceau, Double faisceau
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.051
-
Dimension du fil (AWG):
30
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.64 – .74 mm [ .025 – .029 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
101
-
Largeur du connecteur :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12.5 mm [ .492 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longueur du connecteur :
55.52 mm [ 2.186 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
-
Quantité par emballage :
50