Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
14
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
14
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Bleu
-
Code de détrompage et connecteur :
Neutre
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.6mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.6, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.063, .11
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10, 30
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) (mm):
4.5, 6
-
Axe central (pas) (in):
.177, .236
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Longueur :
48.3 mm [ 1.902 in ]
-
Largeur :
33 mm [ 1.299 in ]
-
Hauteur du connecteur :
23.1 mm [ .909 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
200
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui