Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Nombre de pôles du contact :
1
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
10
-
Puissance de la bobine (W):
.36
-
Résistance de la bobine (Ω):
1600
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
277
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
28
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Tension nominale du contact (VDC):
28
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1500
-
Contact limitant le courant continu (A):
10
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
10
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
10
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
750
Caractéristiques du corps
-
Poids :
9.5 g [ .335 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgZnO
Dimensions
-
Hauteur :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Longueur :
19 mm [ .748 in ]
-
Largeur :
15.5 mm [ .61 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
1.6 mm [ .093 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTII
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Classe de puissance de la bobine (W):
.3 – .4
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
15 – 16
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
16 – 20