Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Assurance de position
-
Type d'accessoire :
TPA (Assurance de position de borne), TPA (Assurance de position de borne)
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.96 mm [ .156 in ]
Dimensions
-
Hauteur :
2.65 mm [ .104 in ]
-
Longueur :
15.84 mm [ .623 in ]
-
Largeur :
9.6 mm [ .377 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
750