Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
9
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Connecteur
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou, Verrou
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6, Nylon 6/6
Dimensions
-
Longueur :
19.3 mm [ .76 in ]
-
Hauteur du connecteur :
16.2 mm [ .64 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.6 mm [ .181 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Sac