Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Oui
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
2
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Couleur principale :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Rectangulaire
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.4 mm [ .015 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.6 mm [ .023 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
-
Largeur des broches rectangulaires :
.6 mm [ .023 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.25 mm [ .009 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Auto-alignement (sans alignement)
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Positionnement des bossages
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6T
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
5.1 mm [ .201 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4 mm [ .157 in ]
-
Hauteur de la pile :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
800
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine