Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Nombre de positions :
2
-
Bornes connectées :
1-2, 4-5
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,5
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'actionneur :
PBT
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
-
Course de l'actionneur :
2.7 mm [ .106 in ]
-
Orientation de l'actionneur :
Haut
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3 mm [ .118 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Dimensions
-
Longueur :
11.81 mm [ .465 in ]
-
Largeur :
8.2 mm [ .323 in ]
-
Longueur de l'actionneur :
4.8 mm [ .189 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB