Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Oui
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Type de boîtier :
Métal
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de connecteur :
Fiche
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
3
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Nombre de positions :
3
-
Capot installé en usine :
Sans
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Zinc moulé
-
Protection de l'environnement :
Avec
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Type de matériau de l'isolant :
Polyamide
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Oui
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Disposition des contacts :
Circulaire
-
Type de contact :
Broche
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Code de polarisation :
A
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Non