Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de protection
Fonctionnalités de configuration
-
Phase :
Triple
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VAC):
100 – 140
-
Tension d'entrée (VDC):
100 – 200
-
Courant nominal du contact (A):
5
Caractéristiques du signal
-
Réglage de la fréquence (Hz):
50 – 400
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes filetées
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Clipsable, Trou de montage
-
Type de montage :
Rail DIN
Dimensions
-
Hauteur :
112 mm [ 4,41 in ]
-
Longueur :
75 mm [ 2.95 in ]
-
Largeur :
73 mm [ 2.87 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]
-
Température ambiante (max) :
60 °C [ 140 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de protection :
Séquence de phase
-
Type de courant :
CA et CC