Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
32
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Type de contact :
Patte
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou, Verrou
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Aucun
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Bleu
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique GF
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
0,9 – 1 mm [ .035 – .039 in ]
-
Longueur :
16.1 mm [ .633 in ]
-
Largeur :
5.05 mm [ .198 in ]
-
Hauteur du connecteur :
18.5 mm [ .728 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Oui
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Sans
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
31