Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Code du type :
D
-
Type d'accessoire :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques du manchon :
Dentelé
-
Couleur principale :
Orange
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Nickel
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 1.42
-
Diamètre intérieur du fût :
1.54 mm [ .061 in ]
-
Dimension du fil (kcmil):
.509 – 3.26
-
Dimension du fil (CMA):
509 – 3260
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.84 mm [ .033 in ]
-
Longueur :
13.43 mm [ .529 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
649 °C [ 1200 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée