Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de serre-câble :
Standard
-
Résistance à la traction (lbf):
50
-
Résistance à la traction (Newton):
222.411
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
-
Matériau :
Nylon
Dimensions
-
Diamètres des faisceaux de câbles compatibles :
76,2 mm [ 3 in ]
-
Longueur :
300 mm [ 11.83 in ]
-
Largeur :
4.65 mm [ .183 in ]
-
Épaisseur du produit :
1.3 mm [ .051 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1000