Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Partiellement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
22
-
Nombre de rangées :
1
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
100
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.25 mm [ .01 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.8 µm [ 31.5 µin ]
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Largeur des broches rectangulaires :
.6 mm [ .024 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.25 mm [ .01 in ]
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambes coudées
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Auto-alignement (sans alignement)
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) :
1.25 mm [ .049 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6 GF
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
7.8 mm [ .307 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
216
-
Type de conditionnement :
Boîte, Plateau