Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Bague
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Longueur de la surface de connexion :
12 mm [ .468 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
13
-
Dimension du fil (mm²):
2.5
-
Diamètre intérieur du fût :
4 mm [ .156 in ]
-
Longueur totale :
18 mm [ .709 in ]
-
Longueur de dénudage :
14 mm [ .551 in ]
-
2-Dimension du fil (AWG):
13
-
2-Dimension du fil (mm²):
2.5
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Bande