Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Matériel de guidage
-
Type d'accessoire :
Module de support de guidage
Fonctionnalités de configuration
-
Positionnement de l'accessoire :
Panneau frontal
-
Orientation de la clé :
0°
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
-
Matériau :
Aluminium
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
VITA 46
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1