Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable :
Oui
-
Nombre de colonnes :
32
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
64
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
2
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.81 µm [ 149.9997 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
-
Largeur des broches rectangulaires :
.3 mm [ .011 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.2 mm [ .008 in ]
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Aucun
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Aucun
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyphtalamide, Polyphtalamide
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
3.81 mm [ 150 in ]
-
Hauteur du connecteur :
5.37 mm [ .211 in ]
-
Hauteur de la pile (mm):
8, 9, 10
-
Hauteur de la pile (in):
.394
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
650
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine