Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Blindage et serre-câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Matériau :
Acier carbone
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40
Dimensions
-
Hauteur :
78.69 mm [ 3.098 in ]
-
Longueur :
53.98 mm [ 2.125 in ]
-
Largeur :
22.86 mm [ .9 in ]
-
Diamètres de câble compatibles :
13,97 mm [ 0,55 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1