Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Taille du boîtier :
4
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
62
-
Combinaison alimentation/signal/coaxial :
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier avant :
Acier
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du boîtier avant :
Cadmium
-
Matériau de placage de la coque arrière :
Cadmium
-
Matériau de la coque arrière :
Acier
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 22
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Options de contact :
Commander séparément
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Diamètre du trou de montage (mm):
2.24
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.29 mm [ .09 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage