Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
Spirale LVDC
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche LVDC
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble :
Naturel
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Naturel
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66, Nylon 66
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
-15 – 105
Autre
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Extrémité simple
-
Longueur d'assemblage de câbles :
3.048 m [ 10 ft ]