Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
8
-
Superposable :
Non
-
Nombre de positions chargées :
384
-
Nombre de paires :
120
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
384
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Paires par colonne :
8
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
0
-
Impédance (Ω):
100
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
750
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
16
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.41 mm [ .015 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.69 mm [ .027 in ]
-
Disposition des contacts :
Décalé
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.5 – 2.54 µm [ 19.685 – 100 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.076 µm [ 3 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.05 mm [ .08 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Largeur des broches rectangulaires :
.43 mm [ .016 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.15 mm [ .005 in ]
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Post-polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) (mm):
3.04, 6.09
-
Axe central (pas) (in):
.12, .24
-
Matériau du boîtier :
LCP (thermoplastique haute température)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
4.49 mm [ .176 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.06 mm [ .8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
28
-
Type de conditionnement :
Emballage