Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de cages
-
Étanche :
Oui
-
Facteur de forme :
QSFP28/56
-
Type de cage :
Jumelé
-
Type d'accessoire thermique compris :
Dissipateur thermique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Nombre de chas arrière par colonne de port :
0
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
28
Caractéristiques du corps
-
Type de dissipateur :
Broche
-
Classe de hauteur du dissipateur :
Mise en réseau
-
Hauteur du dissipateur (in):
.531
-
Finition du dissipateur :
Noir anodisé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur des pattes et des broches :
2.05 mm [ .081 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Argent nickel
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Compatible avec un dissipateur :
Oui
-
Application :
Ventre contre ventre empilé SFP+
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau
Autre
-
Conduit de lumière :
Oui
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Joint élastomère