Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Métal
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
7
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Détrompage :
N
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Laiton
-
Type de matériau de l'isolant :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
Circulaire
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Couplage fileté
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier :
M11
-
Alignement par clavetage :
145°
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-50 – 150
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
30