Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Carte compatible :
SIM/SAM
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de positions chargées :
6
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal