Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
.64mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.64
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm):
.64
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
3.4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Références des interfaces :
2315564-1