Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot court-circuité
-
Étanche :
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Protection contre les surtensions (Joule):
157
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
Dimensions
-
Diamètre du produit :
82.1 mm [ 3.23 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-45 – 85 °C [ -49 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance