Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de broche :
Ouverture papillon
-
Type d'actionneur :
Piston
Fonctionnalités de configuration
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonctionnement :
Désactivé (Activé)
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Groupé :
Sans
-
Borne de mise à la terre ESD :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'actionneur :
Thermoplastique
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
-
Force de l'actionneur :
70 g [ 2.47 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
-
Courant nominal du contact (mA):
100
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Oui
-
Étanchéification :
Non
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-10 – 60