Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
-
Type de câble :
Rond, tressé, blindé et gainé, Rond, tressé, blindé et gainé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins :
37
-
Nombre de conducteurs :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre étamé
-
Couleur du câble :
Noir
-
Couleur du fil (base) :
Noir
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Taille du blindage (AWG):
36
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
2.15 mm [ .085 in ]
-
Taille des brins (AWG):
29
-
Diamètre extérieur du câble :
6.4 – 7.4 mm [ .252 – .291 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
13
-
Dimension du fil (mm²):
2.5
-
Diamètre de l'isolant du conducteur :
2.74 mm [ .106 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 120
Fonctionnement/Application