Style de broche :
Traversant
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du manchon :
Étain
-
Matériau du fourreau :
Alliage de cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -55 – 125 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal