Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de positions :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
9
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
4.5
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Normes compatibles :
UL 1977
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
-
Quantité par emballage :
500