Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
-
Tension nominale (V):
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.5 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
9, 10, 11
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensions
-
Longueur :
22.7 mm [ .894 in ]
-
Largeur :
22.6 mm [ .89 in ]
-
Hauteur du connecteur :
34.9 mm [ 1.374 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Degré de protection :
IP54K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
100
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Oui
-
Réparable :
Non