Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 type C, SPDT, 1 F/O
-
Nombre de pôles du contact :
1
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
6
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
115
-
Courant nominal du contact (A):
6
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1000
-
Contact limitant le courant continu (A):
6
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
6
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
10
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
32 g [ 1.129 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO
Dimensions
-
Hauteur :
94 mm [ 3.701 in ]
-
Longueur :
80 mm [ 3.15 in ]
-
Largeur :
6.2 mm [ .244 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
6 mm [ .236 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 55
-
Température ambiante (max) :
55 °C [ 131 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Autre
-
Classe de puissance de la bobine (VA):
.5 – 1
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
6 – 8
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70