Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Composant étanche :
Oui
-
Type de bascule :
Baguette longue
-
Type d'interrupteur :
Levier
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Fonctionnement :
Activé (Activé)
Caractéristiques électriques
-
Résistance du contact (mΩ):
10
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1000
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Type de douille :
Non fileté
-
Finition de l'actionneur :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur du filetage (in):
.28
-
Longueur du levier :
12.19 mm [ .48 in ]