Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Bague
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Longueur de la surface de connexion :
10 mm [ .39 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
4.7 mm [ .185 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
11
-
Dimension du fil (mm²):
4
-
Dimension du fil (CMA):
8234
-
Diamètre intérieur du fût :
4.8 mm [ .19 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.2 mm [ .007 in ]
-
Longueur totale :
17 mm [ .67 in ]
-
Longueur de dénudage :
11 mm [ .433 in ]
-
2-Dimension du fil (AWG):
11
-
2-Dimension du fil (mm²):
4
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Boîte