Type de cosse :
Cosse à plage rectangulaire
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Matériau de placage de la cosse :
Non plaqué
-
Classe militaire :
Classe II
Dimensions
-
Dimension du fil (CMA):
375000 – 450000
-
Épaisseur de la languette :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Longueur :
149.1 mm [ 5.87 in ]
-
Diamètre intérieur du fût :
22.25 mm [ .876 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
25
-
Type de conditionnement :
Boîte