Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
TO-8
-
Type de capteur de pression :
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression :
Différentiel
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA):
1.5
Dimensions
-
Hauteur :
19.4 mm [ .763 in ]
-
Diamètre du produit :
11,4 mm [ 0,448 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Pression (psi):
5
-
Type de signal de sortie :
100 mV, 100 mV
-
Précision de la pression :
±0,1 % plage de non-linéarité
Autre
-
Options du capteur :
Sans option, Tube