Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 Form C, DPDT, 2 C/O
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
26,5
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
26,5
-
Résistance de la bobine (Ω):
700
-
Puissance de la bobine (W):
1
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Broches pour circuits imprimés
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneaux et circuits imprimés
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 125
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Non polarisé, monostable
-
Type de commande :
CC
-
Résistance aux chocs :
100 G, 6 ms
-
Résistance aux vibrations :
30G's, 10 – 3000Hz