Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais de puissance rotatif
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
8 Form C, 8PDT, 8 C/O
-
Nombre de pôles du contact :
8
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
28
-
Puissance de la bobine (W):
21.8
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
28
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Tension nominale du contact (VDC):
125
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1308
-
Courant de la bobine (A):
1.8
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Bornes
-
Type de borne :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
-
Type d'installation du produit :
Collerette avec trous de montage
Dimensions
-
Hauteur :
89.7 mm [ 3.53 in ]
-
Longueur :
66.68 mm [ 2.62 in ]
-
Largeur :
66,68 mm [ 2,62 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 65
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Verrouillage
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton et boîte