Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
1 type C, SPDT, 1 F/O
-
Nombre de pôles du contact :
1
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
5
-
Puissance de la bobine (W):
.2
-
Résistance de la bobine (Ω):
125
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
5
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Charge de commutation du contact (Min) :
1 mA à 1 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
10000000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Contact limitant le courant continu (A):
5
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
5
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
5
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
10 mm [ .393 in ]
-
Longueur :
20 mm [ .787 in ]
-
Largeur :
10 mm [ .393 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
4 mm [ .157 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
3.2 mm [ .126 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTII
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
8 – 10
-
Classe de puissance de la bobine (W):
.15 – .2
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
9 – 10
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
16 – 20