Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Nombre de positions :
20
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
500
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Forme de contact :
Rond
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
150
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (in):
.031
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Verrouillé
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte, Bobine
-
Quantité par emballage :
250